Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

În stoc

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..

Cod Serie: SR5726

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Înălțime bază Înălțime totală Diametru bază Cumpără
31,0923 RON - 77,9237 RON 2 În stoc
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
27,1903 RON - 68,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
35,7198 RON - 89,3749 RON 5 În stoc
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
30,9417 RON - 77,9237 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
55,2295 RON - 116,6063 RON 4 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,0546 RON - 10,7273 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
18,4691 RON - 46,2235 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
22,0425 RON - 55,3007 RON 1 În stoc
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
26,6974 RON - 56,4178 RON 30 În stoc
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
38,6634 RON - 97,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,7628 RON - 9,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10,501 RON - 12,4724 RON 250 În stoc
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
13,376 RON - 13,376 RON 50 În stoc
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
12,6231 RON - 14,9095 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
19,2084 RON - 22,6038 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
17,1001 RON - 42,7324 RON 50 În stoc
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
11,473 RON - 13,6499 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
14,2386 RON - 14,2386 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
13,5677 RON - 15,991 RON 100 În stoc
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
29,1208 RON - 73,036 RON 136 În stoc
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291290

Interval de preț
77,9237 RON - 31,0923 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Rotund Rotund Picioare cu şurub M10 50.0 mm

10291375

Interval de preț
89,3749 RON - 35,7198 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc

10291399

Interval de preț
116,6063 RON - 55,2295 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291306

Interval de preț
55,3007 RON - 22,0425 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 25.0 mm Cauciuc

10291344

Interval de preț
56,4178 RON - 26,6974 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M10 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291467

Interval de preț
12,4724 RON - 10,501 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M6 18.0 mm Cauciuc; Oțel

10291504

Interval de preț
13,376 RON - 13,376 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M6 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291252

Interval de preț
42,7324 RON - 17,1001 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M10 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291559

Interval de preț
15,991 RON - 13,5677 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291276

Interval de preț
73,036 RON - 29,1208 RON

Niveluri de stoc
136 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm