Meniu Caută

Picioare de palet

În stoc

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior compatibil Culoare Model Lățime totală Material complet Înălțime totală Cumpără
22,6216 RON - 22,6216 RON 107 În stoc
50.0 mm
Natural
Stacking
32.0 mm
Oțel moale
36.0 mm
25,9268 RON - 25,9268 RON 115 În stoc
60.0 mm
Natural
Fără suprapunere
54.0 mm
Oțel moale
54.0 mm
10192771 30,3484 RON - 30,3484 RON 25 În stoc
80.0 mm
Natural
Fără suprapunere
70.0 mm
Oțel moale
57.0 mm
27,2666 RON - 27,2666 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Natural
Fără suprapunere
54.0 mm
Oțel moale
54.0 mm
144,6318 RON - 144,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Natural
Fără suprapunere
70.0 mm
Oțel inoxidabil
57.0 mm
20,685 RON - 20,685 RON 12 În stoc
60.0 mm
Natural
Fără suprapunere
60.0 mm
Oțel moale
50.5 mm
1,2251 RON - 2,6193 RON 1650 În stoc
Negru
Stacking
Nailon
Picioare de palet 36.0 mm 32.0 mm Oțel

10192788

Interval de preț
22,6216 RON - 22,6216 RON

Niveluri de stoc
107 În stoc
Caracteristici
  • Lungime calibru
    3.0 mm
  • Diametru interior compatibil
    50.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    36.0 mm
  • Lățime exterioară
    58.0 mm
Picioare de palet 54.0 mm 54.0 mm Oțel

10192764

Interval de preț
25,9268 RON - 25,9268 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Lungime calibru
    3.0 mm
  • Diametru interior compatibil
    60.0 mm
  • Lățime totală
    54.0 mm
  • Înălțime totală
    54.0 mm
  • Lățime exterioară
    127.0 mm
Picioare de palet 57.0 mm 70.0 mm Oțel

10192771

Interval de preț
30,3484 RON - 30,3484 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Lungime calibru
    3.0 mm
  • Diametru interior compatibil
    80.0 mm
  • Lățime totală
    70.0 mm
  • Înălțime totală
    57.0 mm
  • Lățime exterioară
    165.0 mm
Picioare de palet 50.5 mm 60.0 mm Oțel

10192757

Interval de preț
20,685 RON - 20,685 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Lungime calibru
    2.4 mm
  • Diametru interior compatibil
    60.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Înălțime totală
    50.5 mm
  • Lățime exterioară
    127.0 mm
Pătrat Buşoane de capăt pentru tuburi 48.0 mm 15.0 mm Negru LDPE - PIR

10125786

Interval de preț
2,6193 RON - 1,2251 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • Model
    Stacking
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%