Tieto oceľové vyrovnávacie nožičky sú nastaviteľné až do 15 uhla, aby sa prispôsobili nerovným povrchom. Sortiment ponúka nehrdzavejúcu oceľ, zlaté pochrómovanie alebo poniklovanú oceľ a je možné ho kúpiť s gumovou podložkou na základni alebo bez nej. Okrem toho tento sortiment ponúka varianty, ktoré môžu podporovať montáž pomocou čapov alebo objímky.
Cod Serie: SR5788
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Capacitate portantă | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 124,8628 RON - 272,733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 61,7631 RON - 61,7631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 129,2965 RON - 129,2965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 439,5679 RON - 439,5679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 85,4881 RON - 183,8313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 55,2814 RON - 55,2814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 50,7247 RON - 114,2323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 53,6387 RON - 118,3512 RON | 52 În stoc |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 334,1006 RON - 334,1006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 30,8433 RON - 66,3246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina