Meniu Caută

Picioare de nivelare tip soclu - Bază metalică și articulație sferică

În stoc

Tieto oceľové vyrovnávacie nožičky sú nastaviteľné až do 15 uhla, aby sa prispôsobili nerovným povrchom. Sortiment ponúka nehrdzavejúcu oceľ, zlaté pochrómovanie alebo poniklovanú oceľ a je možné ho kúpiť s gumovou podložkou na základni alebo bez nej. Okrem toho tento sortiment ponúka varianty, ktoré môžu podporovať montáž pomocou čapov alebo objímky.

Cod Serie: SR5788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Capacitate portantă Diametru bază Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M16
155.0 kg
65.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 kg
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 kg
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
225.0 kg
119.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
155.0 kg
65.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 kg
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 kg
79.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 kg
79.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12
125.0 kg
52.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
225.0 kg
119.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
155.0 kg
119.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 kg
79.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
225.0 kg
65.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 kg
79.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
155.0 kg
65.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
225.0 kg
65.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12
85.0 kg
52.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12
125.0 kg
52.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16
155.0 kg
119.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12
85.0 kg
52.0 mm
  • din 5