Meniu Caută

Picioare de nivelare tip soclu - Bază metalică și articulație sferică

În stoc

Tieto oceľové vyrovnávacie nožičky sú nastaviteľné až do 15 uhla, aby sa prispôsobili nerovným povrchom. Sortiment ponúka nehrdzavejúcu oceľ, zlaté pochrómovanie alebo poniklovanú oceľ a je možné ho kúpiť s gumovou podložkou na základni alebo bez nej. Okrem toho tento sortiment ponúka varianty, ktoré môžu podporovať montáž pomocou čapov alebo objímky.

Cod Serie: SR5788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Capacitate portantă Diametru bază Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
36,3496 RON - 36,3496 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
95,2894 RON - 95,2894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
546,4112 RON - 546,4112 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
30,8433 RON - 66,3246 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
334,1006 RON - 334,1006 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
55,8728 RON - 68,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
  • din 5