Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,2394 RON - 37,2394 RON | În producție |
M12
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă; Oţel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||
27,9433 RON - 27,9433 RON | În producție |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamidă; Oțel moale
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||
42,4137 RON - 95,9383 RON | În producție |
M10 x 1.5
|
Pivot din plastic
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
273,2347 RON - 273,2347 RON | În producție |
M24 x 3.0
|
Pivot din plastic
|
Cupru
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oțel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||||
65,3745 RON - 160,5023 RON | În producție |
M12 x 1.75
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
90,0927 RON - 193,7328 RON | În producție |
M6 x 1.0
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||
277,4481 RON - 674,6745 RON | În producție |
M16 x 2.0
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||
36,9246 RON - 83,6492 RON | În producție |
M8 x 1.25
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel
|
1 in
25.4 mm
|
||||
125,9335 RON - 277,0058 RON | În producție |
M10 x 1.5
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
109,2404 RON - 247,5963 RON | În producție |
M16 x 2.0
|
Pivot din plastic
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||
146,9865 RON - 333,061 RON | În producție |
M20 x 2.5
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||||
629,4121 RON - 629,4121 RON | În producție |
M24 x 3.0
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
4.016 in
102.0 mm
|
||||
36,60 RON - 36,60 RON | În producție |
M8 x 1.25
|
Pivot din plastic
|
Cupru
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel
|
|
||||
141,4915 RON - 141,4915 RON | În producție |
M20 x 2.5
|
Pivot din plastic
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||||
42,4137 RON - 95,9383 RON | În producție |
M10 x 1.5
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
10158357 | 178,736 RON - 405,1195 RON | În producție |
M24 x 3.0
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oțel
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
164,3053 RON - 164,3053 RON | În producție |
M12 x 1.75
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
48,756 RON - 104,8435 RON | În producție |
M8 x 1.25
|
Pivot din plastic
|
Cupru
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel
|
1 in
25.4 mm
|
||||
50,5966 RON - 70,8352 RON | În producție |
M10 x 1.5
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
176,30 RON - 176,30 RON | În producție |
M12 x 1.75
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina