Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171,8154 RON - 285,6688 RON | 24 În stoc |
M8
|
Swivel
|
Crom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 415,2627 RON - 511,0865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 216,783 RON - 216,783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 776,878 RON - 776,878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Swivel
|
Crom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 199,7292 RON - 332,173 RON | 2 În stoc |
M10
|
Swivel
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 267,9449 RON - 267,9449 RON | 2 În stoc |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 14,5535 RON - 14,5535 RON | 1 În stoc |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prezon din oţel placat cu zinc; Plastic
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 767,0066 RON - 767,0066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 369,1731 RON - 454,3669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 155,0586 RON - 172,2874 RON | 35 În stoc |
M8
|
Plain
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 164,3255 RON - 182,5838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Plain
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 285,2619 RON - 361,8253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 277,5298 RON - 308,3664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Plain
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 475,9163 RON - 585,7335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 160,7945 RON - 178,6605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Plain
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 393,4076 RON - 484,1829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 255,4871 RON - 283,8746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plain
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 324,1711 RON - 398,9861 RON | 1 În stoc |
M12
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 155,4604 RON - 172,7338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Plain
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 102,3396 RON - 113,7106 RON | 5 În stoc |
M10
|
Plain
|
Natural
|
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina