Meniu Caută

Picioare de nivelare prinse cu șuruburi cu profil redus

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
125,9336 RON - 277,0059 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel inoxidabil
32.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 2.0
Swivel
Cupru
51.0 mm
Oțel
64.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2.5
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel
76.0 mm
629,4121 RON - 629,4121 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24 x 3.0
Swivel
Crom
108.0 mm
Oțel inoxidabil
102.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 2.0
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel inoxidabil
64.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Swivel
Crom
25.4 mm
Oțel
19.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Swivel
Crom
31.8 mm
Oțel
25.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Swivel
Cupru
31.8 mm
Oțel
141,4915 RON - 141,4915 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2.5
Swivel
Cupru
51.0 mm
Oțel
76.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel
32.0 mm
164,3053 RON - 164,3053 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel inoxidabil
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Swivel
Cupru
31.8 mm
Oțel
25.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Swivel
Crom
31.8 mm
Oțel inoxidabil
25.4 mm
93,6465 RON - 212,2653 RON 4 În stoc
M6 x 1.0
Swivel
Crom
25.4 mm
Oțel inoxidabil
19.1 mm
176,30 RON - 176,30 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel inoxidabil
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Swivel
Crom
51.0 mm
Oțel
32.0 mm
176,6607 RON - 176,6607 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24 x 3.0
Swivel
Crom
108.0 mm
Oțel
102.0 mm
156,3445 RON - 156,3445 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2.5
Swivel
Cupru
51.0 mm
Oțel
76.0 mm
31,3357 RON - 31,3357 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Swivel
Crom
25.4 mm
Oțel
19.1 mm
155,4604 RON - 172,7338 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Plain
Natural
Oțel inoxidabil
55.0 mm
  • din 4
Picioare reglabile 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Crom

10158531

Interval de preț
212,2653 RON - 93,6465 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Diametru bază
    19.1 mm
  • Culoare
    Crom
  • Model bază
    Swivel
  • Lungimea filetului
    25.4 mm