Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 376,6963 RON - 376,6963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Crom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 31,3357 RON - 31,3357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Crom
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Crom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 629,4121 RON - 629,4121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Crom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 38,7025 RON - 38,7025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Crom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Cupru
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Crom
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Crom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 125,9336 RON - 277,0059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 273,2347 RON - 273,2347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Cupru
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oțel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 65,3746 RON - 160,5023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 256,4966 RON - 256,4966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Cupru
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oțel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Crom
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina