Meniu Caută

Picioare ajustabile igienice 60.0 mm M20 Negru

Numărul piesei Essentra:

10351697

Numărul piesei producătorului:

1485559

16 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 580,4321 RON
10 + 527,6619 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

580,43 RON

1 x 580,4321 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip montare Prezon filetat
Dimensiune filet M20
Model bază Rigid
Articulație pivotantă 15 °
Bază cu fixare în bolțuri Without Bolt Hole
Culoare Negru
Diametru bază 60.0 mm
Caracteristici speciale Igienice
Material bază Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne