Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
3,9566 RON - 15,6077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
5,9692 RON - 23,4389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
35.0 mm
Polipropilenă
35.0 mm
3,3269 RON - 13,0886 RON 920 În stoc
M6
50.0 mm
Polipropilenă
50.0 mm
5,0109 RON - 19,6739 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
3,8198 RON - 8,0716 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
65.0 mm
Nailon;Oțel
17.0 mm
5,627 RON - 22,1109 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
3,765 RON - 14,7041 RON 6 În stoc
M8
20.0 mm
Polipropilenă
16.0 mm
4,4495 RON - 17,5245 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Polipropilenă
20.0 mm
3,5459 RON - 13,8689 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
5,3258 RON - 20,8651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
35.0 mm
Polipropilenă
35.0 mm
2,9709 RON - 11,651 RON 10 În stoc
M6
20.0 mm
Polipropilenă
20.0 mm
4,1894 RON - 16,5386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.0 mm
Polipropilenă
37.0 mm
3,1489 RON - 12,3355 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Polipropilenă
20.0 mm
5,5448 RON - 5,6543 RON 166 În stoc
M10
44.0 mm
2,081 RON - 2,081 RON 2662 În stoc
M6
25.0 mm
17,3738 RON - 26,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
100.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
24,233 RON - 34,1864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
4,5727 RON - 17,7571 RON 6 În stoc
M8
16.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,9276 RON - 20,9061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
11,2266 RON - 22,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
  • din 3
Picioare profil redus 50.0 mm M6 50.0 mm Negru

10324813

Interval de preț
13,0886 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PE;PA
  • Model bază
    Low Profile
Picioare profil redus 16.0 mm M8 20.0 mm Negru

10324837

Interval de preț
14,7041 RON - 3,765 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    16.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Low Profile
Picioare profil redus 20.0 mm M6 20.0 mm Negru

10324790

Interval de preț
11,651 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Low Profile
Picioare profil redus 44.0 mm M10 Negru

10294086

Interval de preț
5,6543 RON - 5,5448 RON

Niveluri de stoc
166 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    44.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare profil redus 25.0 mm M6 Negru

10286784

Interval de preț
2,081 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
2662 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare reglabile 38.0 mm M8 16.0 mm Negru

10351352

Interval de preț
17,7571 RON - 4,5727 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Rigid