Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

În stoc

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
97 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
2,9572 RON - 6,2283 RON 2884 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
35.0 mm
25.0 mm
6,777 RON - 14,3837 RON 180 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
105.0 mm
27.0 mm
5,6241 RON - 13,6114 RON 186 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
105.0 mm
17.0 mm
2,3274 RON - 4,8877 RON 1000 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
25.0 mm
17.0 mm
2,697 RON - 2,697 RON 500 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
25.0 mm
20.0 mm
4,0114 RON - 4,0114 RON 40 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
45.0 mm
25.0 mm
3,1762 RON - 6,731 RON 16 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
15.0 mm
25.0 mm
2,7108 RON - 5,7115 RON 25 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
25.0 mm
25.0 mm
4,737 RON - 10,0267 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Hexagonal
Negru
25.0 mm
27.0 mm
3,2858 RON - 7,9879 RON 51 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
35.0 mm
30.0 mm
4,0251 RON - 8,4626 RON 150 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
75.0 mm
17.0 mm
4,1346 RON - 8,742 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
25.0 mm
30.0 mm
1,903 RON - 4,0218 RON 12300 În stoc
M6
Hexagonal
Negru
25.0 mm
20.0 mm
4,5179 RON - 9,4821 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
75.0 mm
27.0 mm
2,9846 RON - 6,312 RON 679 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
20.0 mm
27.0 mm
7,7463 RON - 17,039 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
145.0 mm
27.0 mm
3,6281 RON - 7,6807 RON 2 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
25.0 mm
30.0 mm
2,4644 RON - 5,1809 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Hexagonal
Negru
15.0 mm
25.0 mm
3,2721 RON - 6,8846 RON 400 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
25.0 mm
27.0 mm
2,8066 RON - 5,935 RON 400 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
15.0 mm
20.0 mm
  • din 5
Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M8 35.0 mm Negru

10290699

Interval de preț
6,2283 RON - 2,9572 RON

Niveluri de stoc
2884 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
27.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M10 105.0 mm

10290828

Interval de preț
14,3837 RON - 6,777 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    105.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 105.0 mm Negru

10290576

Interval de preț
13,6114 RON - 5,6241 RON

Niveluri de stoc
186 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    105.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M8 25.0 mm Negru

10290491

Interval de preț
4,8877 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 20.0 mm M8 25.0 mm Negru

10290644

Interval de preț
2,697 RON - 2,697 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M10 45.0 mm Negru

10290743

Interval de preț
4,0114 RON - 4,0114 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M10 15.0 mm Negru

10290712

Interval de preț
6,731 RON - 3,1762 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
25.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M8 25.0 mm

10290682

Interval de preț
5,7115 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 30.0 mm M8 35.0 mm Negru

10290873

Interval de preț
7,9879 RON - 3,2858 RON

Niveluri de stoc
51 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 75.0 mm Negru

10290569

Interval de preț
8,4626 RON - 4,0251 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    75.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 20.0 mm M6 25.0 mm Negru

10290606

Interval de preț
4,0218 RON - 1,903 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
27.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M10 20.0 mm

10290750

Interval de preț
6,312 RON - 2,9846 RON

Niveluri de stoc
679 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M8 25.0 mm

10290866

Interval de preț
7,6807 RON - 3,6281 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 27.0 mm M10 25.0 mm Negru

10290767

Interval de preț
6,8846 RON - 3,2721 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
20.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M8 15.0 mm

10290637

Interval de preț
5,935 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal