Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0935 RON - 8,6441 RON | 25 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,2995 RON - 6,9544 RON | 8 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,2721 RON - 6,8846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,0947 RON - 4,4129 RON | 400 În stoc |
M6
|
Hexagonal
|
Negru
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2853 RON - 9,0492 RON | 145 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6965 RON - 7,8203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3269 RON - 7,0383 RON | 600 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,777 RON - 14,3837 RON | 180 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,9572 RON - 6,2283 RON | 2884 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,5677 RON - 13,5677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 11,8838 RON - 14,0195 RON | 550 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 14,4713 RON - 14,4713 RON | 4924 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,3274 RON - 4,8877 RON | 1000 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,697 RON - 2,697 RON | 500 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0114 RON - 4,0114 RON | 40 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,5179 RON - 9,4821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,0125 RON - 4,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,9025 RON - 7,15 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4233 RON - 5,139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,4644 RON - 5,1809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina