10351239
148014069916
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 49 | 56,6396 RON |
| 50 + | 49,8489 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune filet | M20 |
|---|---|
| Diametru bază | 60.0 mm |
| Diametru bază | 2.362 in |
| Model bază | Swivel |
| Lungimea filetului | 70.0 mm |
| Lungimea filetului | 2.756 in |
| Standard filet compatibil | Filete Metric |
| Tip montare | Prezon filetat |
| Material complet | Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă |
| Material filet | Metal |
| Culoare | Negru |
| Material prizon | Oțel |
| Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina