Meniu Caută

Picioare reglabile 40.0 mm M8 50.0 mm Negru

Picioarele de nivelare filetate pot fi instalate pe mașini, transportoare și mobilier pentru a se ajusta la podelele neuniforme.
Numărul piesei Essentra:

10192801

Numărul piesei producătorului:

1220384

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 199 18,4691 RON
200 + 15,5529 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

923,46 RON

50 x 18,4691 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 40.0 mm
Model bază Plastic rigid
Lungimea filetului 50.0 mm
Standard filet compatibil Filete Metric
Tip montare Prezon filetat
Material complet Poliamidă
Material filet Oțel
Culoare Negru
Grade AISI 304
Material prizon Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne