Klzáky s klincom alebo nožičky s klincom sú ideálne pre drevené nohy nábytku pre optimálnu ochranu podlahy a pomáhajú znižovať hluk. Klzáky sa jednoducho zatlačia na požadované miesto, sú dodávané vo vyhotovení s rôznymi povrchovými úpravami pre plynulý kĺzavý pohyb.
Naše klzáky s klincom sa dodávajú v rôznych základných materiáloch: napr. polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), chróm, polyamid (PA) a polytetrafluóretylén (PTFE) – plus možnosť PTFE s plsťou, všetky sú dodávané s oceľovým klincom pre väčšie pohodlie a hodnotu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,684 RON - 1,9577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PTFE
|
Natural
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,0788 RON - 2,8767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE; Oțel
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2409 RON - 0,5865 RON | 12000 În stoc |
HDPE
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3012 RON - 0,7331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE
|
Nuanță de lemn
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,684 RON - 1,684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Polietilenă; Oţel
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,1651 RON - 1,3691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel/PA
|
Maro
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4627 RON - 0,5695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA; Pâslă; Oțel
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5668 RON - 0,6981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA; Pâslă; Oțel
|
Natural
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,2349 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,9488 RON - 2,5136 RON | 2000 În stoc |
HDPE; Oțel
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3094 RON - 0,754 RON | 7900 În stoc |
HDPE
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3559 RON - 0,8657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE
|
Nuanță de lemn
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,8345 RON - 2,1357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PTFE
|
Natural
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 2,1494 RON - 2,5192 RON | 400 În stoc |
PTFE
|
Natural
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 1,0364 RON - 2,751 RON | 3000 În stoc |
HDPE; Oțel
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3573 RON - 0,8686 RON | 6000 În stoc |
HDPE
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4449 RON - 1,0878 RON | 3065 În stoc |
HDPE
|
Nuanță de lemn
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2363 RON - 1,4649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Polietilenă; Oţel
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3822 RON - 5,949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Polietilenă; Oţel
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,0794 RON - 5,0794 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PTFE
|
Natural
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina