Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie

În stoc

Klzáky s klincom alebo nožičky s klincom sú ideálne pre drevené nohy nábytku pre optimálnu ochranu podlahy a pomáhajú znižovať hluk. Klzáky sa jednoducho zatlačia na požadované miesto, sú dodávané vo vyhotovení s rôznymi povrchovými úpravami pre plynulý kĺzavý pohyb.

Naše klzáky s klincom sa dodávajú v rôznych základných materiáloch: napr. polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), chróm, polyamid (PA) a polytetrafluóretylén (PTFE) – plus možnosť PTFE s plsťou, všetky sú dodávané s oceľovým klincom pre väčšie pohodlie a hodnotu.

  • Tvar: okrúhly
  • Farby: odtieň dreva, sivá, hnedá a prírodná.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Culoare Diametru bază Cumpără
0,4449 RON - 1,0878 RON 3565 În stoc
HDPE
Nuanță de lemn
22.2 mm
2,04 RON - 5,125 RON Solicitați termenul de livrare aici
Polietilenă; Oţel
Natural
27.0 mm
10293348 1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel/PA
Maro
27.0 mm
0,5271 RON - 0,6461 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA; Pâslă; Oțel
Natural
22.0 mm
1,2349 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
27.0 mm
2,1494 RON - 2,5192 RON 400 În stoc
PTFE
Natural
24.9 mm
0,6079 RON - 0,7475 RON 400 În stoc
PA; Pâslă; Oțel
Natural
30.0 mm
0,9569 RON - 1,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
19.0 mm
0,3573 RON - 0,8686 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
Natural
19.1 mm
1,0364 RON - 2,751 RON 3000 În stoc
HDPE; Oțel
Gri
25.0 mm
1,0556 RON - 1,2992 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
24.0 mm
1,2363 RON - 1,4649 RON Solicitați termenul de livrare aici
Polietilenă; Oţel
Natural
19.0 mm
2,3822 RON - 5,949 RON Solicitați termenul de livrare aici
Polietilenă; Oţel
Natural
30.0 mm
5,0794 RON - 5,0794 RON Solicitați termenul de livrare aici
PTFE
Natural
37.1 mm
0,2409 RON - 0,5865 RON 12000 În stoc
HDPE
Natural
12.7 mm
0,3012 RON - 0,7331 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
Nuanță de lemn
15.9 mm
1,684 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
Polietilenă; Oţel
Natural
22.0 mm
1,1651 RON - 1,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel/PA
Maro
19.0 mm
0,4627 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA; Pâslă; Oțel
Natural
17.0 mm
0,5668 RON - 0,6981 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA; Pâslă; Oțel
Natural
28.0 mm
  • din 2
Picioare de glisare fixate cu cuie 22.2 mm Nuanță de lemn

10155561

Interval de preț
1,0878 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
3565 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    22.2 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Nuanță de lemn
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 0.980 in Oțel Natural

10292129

Interval de preț
2,5192 RON - 2,1494 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    24.9 mm
  • Lungime sub cap
    18 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Politetrafluoretilenă; Polietilenă; Oțel
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 30.0 mm Natural

10301234

Interval de preț
0,7475 RON - 0,6079 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Poliamidă; Pâslă; Oțel
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 25.0 mm Oțel Gri

10255377

Interval de preț
2,751 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare; Oțel
  • Material cui
    Oțel
Picioare de glisare fixate cu cuie 12.7 mm Natural

10155578

Interval de preț
0,5865 RON - 0,2409 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    12.7 mm
  • Lungime sub cap
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mare
  • Material cui
    Oțel