Klzáky s klincom alebo nožičky s klincom sú ideálne pre drevené nohy nábytku pre optimálnu ochranu podlahy a pomáhajú znižovať hluk. Klzáky sa jednoducho zatlačia na požadované miesto, sú dodávané vo vyhotovení s rôznymi povrchovými úpravami pre plynulý kĺzavý pohyb.
Naše klzáky s klincom sa dodávajú v rôznych základných materiáloch: napr. polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), chróm, polyamid (PA) a polytetrafluóretylén (PTFE) – plus možnosť PTFE s plsťou, všetky sú dodávané s oceľovým klincom pre väčšie pohodlie a hodnotu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2349 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,3573 RON - 0,8686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4449 RON - 1,0878 RON | 3565 În stoc |
HDPE
|
Nuanță de lemn
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,04 RON - 5,125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Polietilenă; Oţel
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,5333 RON - 1,8209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel/PA
|
Maro
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4969 RON - 0,6105 RON | 60 În stoc |
PA; Pâslă; Oțel
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6079 RON - 0,7475 RON | 400 În stoc |
PA; Pâslă; Oțel
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9569 RON - 1,1788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,0556 RON - 1,2992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3,5185 RON - 3,5185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PTFE
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1336 RON - 3,0442 RON | 2000 În stoc |
HDPE; Oțel
|
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,684 RON - 1,9577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PTFE
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,0788 RON - 2,8767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE; Oțel
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2409 RON - 0,5865 RON | 12000 În stoc |
HDPE
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3012 RON - 0,7331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
HDPE
|
Nuanță de lemn
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,684 RON - 1,684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Polietilenă; Oţel
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,1651 RON - 1,3691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel/PA
|
Maro
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4627 RON - 0,5695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA; Pâslă; Oțel
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,5668 RON - 0,6981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA; Pâslă; Oțel
|
Natural
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,4449 RON - 1,0865 RON | 4000 În stoc |
HDPE
|
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina