Meniu Caută

Glisor adeziv 19.0 x 70.0 mm 6.3 mm PTFE

Picior de glisare cu adeziv. De formă dreptunghiulară. Fabricat din politetrafluoretilenă (PTFE) gri cu suport adeziv. Se aplică cu ușurință pe picioarele mobilei cu diametrul de pentru a proteja podelele și pentru a oferi o acțiune lină de alunecare.
Numărul piesei Essentra:

10292099

Numărul piesei producătorului:

499497

180 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 12,0376 RON
200 + 5,7091 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

240,75 RON

20 x 12,0376 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime 6.3 mm
Formă Dreptunghiular
Material complet Politetrafluoretilenă; Polietilenă
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne