10302606
551063
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 6,8249 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip | 3 |
|---|---|
| Capacitate portantă | 50.0 kg |
| Capacitate portantă | 50.0 kg |
| Diametru orificiu șurub | 0.315 in |
| Diametru orificiu șurub | 8.0 mm |
| Lungime tijă | 38.0 mm |
| Lungime tijă | 1.496 in |
| Înălțime bază | 2.283 in |
| Înălțime bază | 58.0 mm |
| Diametru bază | 2.756 in |
| Diametru bază | 70.0 mm |
| Culoare | Negru |
| Material complet bază | Poliamidă |
| Material tijă | Galvanised Steel |
| Cod Vamal | 9403991090 |
| Material complet | Poliamidă&oțel inoxidabil |
| Material bază | Nailon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina