Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
3,7328 RON - 3,7328 RON 21000 În stoc
M8
70.0 mm
25.0 mm
5,7677 RON - 5,7677 RON 450 În stoc
M8
100.0 mm
25.0 mm
4,1398 RON - 4,1398 RON 255 În stoc
M8
70.0 mm
30.0 mm
2,8908 RON - 2,8908 RON 2120 În stoc
M8
25.0 mm
25.0 mm
3,7048 RON - 3,7048 RON 1900 În stoc
M8
55.0 mm
30.0 mm
9,8093 RON - 9,8093 RON 1000 În stoc
M12
100.0 mm
38.0 mm
4,7993 RON - 4,7993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
70.0 mm
48.0 mm
5,4449 RON - 5,4449 RON 100 În stoc
M8
100.0 mm
48.0 mm
5,1386 RON - 6,3439 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 mm
48.0 mm
4,8415 RON - 4,8415 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
55.0 mm
48.0 mm
4,9818 RON - 4,9818 RON 1300 În stoc
M12
40.0 mm
48.0 mm
3,6627 RON - 3,6627 RON 300 În stoc
M8
25.0 mm
48.0 mm
4,1818 RON - 4,1818 RON 15830 În stoc
M10
40.0 mm
30.0 mm
3,1715 RON - 3,1715 RON 1454 În stoc
M8
25.0 mm
38.0 mm
5,2343 RON - 5,2343 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
100.0 mm
38.0 mm
3,6627 RON - 3,6627 RON 2242 În stoc
M10
25.0 mm
38.0 mm
5,5151 RON - 5,5151 RON 1340 În stoc
M10
70.0 mm
38.0 mm
3,4521 RON - 3,4521 RON 5820 În stoc
M8
40.0 mm
38.0 mm
4,5467 RON - 4,5467 RON 5230 În stoc
M10
55.0 mm
30.0 mm
5,2484 RON - 5,2484 RON 5020 În stoc
M10
70.0 mm
30.0 mm
  • din 3
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 70.0 mm Negru

10259849

Interval de preț
3,7328 RON - 3,7328 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 100.0 mm Negru

10259856

Interval de preț
5,7677 RON - 5,7677 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M8 70.0 mm Negru

10259894

Interval de preț
4,1398 RON - 4,1398 RON

Niveluri de stoc
255 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 25.0 mm Negru

10259818

Interval de preț
2,8908 RON - 2,8908 RON

Niveluri de stoc
2120 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M8 55.0 mm Negru

10259887

Interval de preț
3,7048 RON - 3,7048 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M12 100.0 mm Negru

10260104

Interval de preț
9,8093 RON - 9,8093 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M8 100.0 mm Negru

10260159

Interval de preț
5,4449 RON - 5,4449 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare pivotante reglabile 48.0 mm M12 40.0 mm Negru

10260227

Interval de preț
4,9818 RON - 4,9818 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare pivotante reglabile 48.0 mm M8 25.0 mm Negru

10260111

Interval de preț
3,6627 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M10 40.0 mm

10259924

Interval de preț
4,1818 RON - 4,1818 RON

Niveluri de stoc
15830 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M8 25.0 mm Negru

10259962

Interval de preț
3,1715 RON - 3,1715 RON

Niveluri de stoc
1454 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 25.0 mm Negru

10260012

Interval de preț
3,6627 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
2242 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 70.0 mm Negru

10260043

Interval de preț
5,5151 RON - 5,5151 RON

Niveluri de stoc
1340 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M8 40.0 mm Negru

10259979

Interval de preț
3,4521 RON - 3,4521 RON

Niveluri de stoc
5820 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 55.0 mm Negru

10259931

Interval de preț
4,5467 RON - 4,5467 RON

Niveluri de stoc
5230 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 70.0 mm Negru

10259948

Interval de preț
5,2484 RON - 5,2484 RON

Niveluri de stoc
5020 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP