Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
3,6065 RON - 3,6065 RON 100 În stoc
M8
70.0 mm
38.0 mm
3,9012 RON - 3,9012 RON 1550 În stoc
M8
40.0 mm
48.0 mm
4,0415 RON - 4,0415 RON 250 În stoc
M10
25.0 mm
48.0 mm
3,1293 RON - 3,1293 RON 279 În stoc
M8
25.0 mm
30.0 mm
4,9396 RON - 4,9396 RON 200 În stoc
M8
100.0 mm
30.0 mm
5,2484 RON - 5,2484 RON 5020 În stoc
M10
70.0 mm
30.0 mm
3,6627 RON - 3,6627 RON 5040 În stoc
M10
25.0 mm
30.0 mm
4,7152 RON - 5,4168 RON 5030 În stoc
M10
100.0 mm
30.0 mm
5,1922 RON - 6,0343 RON 72410 În stoc
M12
70.0 mm
38.0 mm
5,5151 RON - 5,5151 RON 1340 În stoc
M10
70.0 mm
38.0 mm
4,3503 RON - 4,3503 RON 1110 În stoc
M12
55.0 mm
38.0 mm
3,6627 RON - 3,6627 RON 2242 În stoc
M10
25.0 mm
38.0 mm
6,6377 RON - 7,8165 RON 30 În stoc
M10
100.0 mm
38.0 mm
3,9152 RON - 3,9152 RON 670 În stoc
M8
55.0 mm
38.0 mm
3,9574 RON - 3,9574 RON 2975 În stoc
M10
40.0 mm
38.0 mm
4,7152 RON - 4,7152 RON 820 În stoc
M10
55.0 mm
38.0 mm
3,7749 RON - 3,7749 RON 1050 În stoc
M12
40.0 mm
38.0 mm
4,1398 RON - 4,1398 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
25.0 mm
38.0 mm
2,8908 RON - 2,8908 RON 2070 În stoc
M8
25.0 mm
25.0 mm
3,1293 RON - 3,1293 RON 1053 În stoc
M8
40.0 mm
25.0 mm
  • din 3
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M8 70.0 mm Negru

10259993

Interval de preț
3,6065 RON - 3,6065 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare pivotante reglabile 48.0 mm M8 40.0 mm Negru

10260128

Interval de preț
3,9012 RON - 3,9012 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M10 25.0 mm Negru

10260166

Interval de preț
4,0415 RON - 4,0415 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M8 25.0 mm

10259863

Interval de preț
3,1293 RON - 3,1293 RON

Niveluri de stoc
279 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M8 100.0 mm Negru

10259900

Interval de preț
4,9396 RON - 4,9396 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 70.0 mm Negru

10259948

Interval de preț
5,2484 RON - 5,2484 RON

Niveluri de stoc
5020 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 25.0 mm Negru

10259917

Interval de preț
3,6627 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
5040 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 100.0 mm Negru

10259955

Interval de preț
5,4168 RON - 4,7152 RON

Niveluri de stoc
5030 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M12 PP; Oțel

10260098

Interval de preț
6,0343 RON - 5,1922 RON

Niveluri de stoc
72410 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 70.0 mm Negru

10260043

Interval de preț
5,5151 RON - 5,5151 RON

Niveluri de stoc
1340 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M12 55.0 mm Negru

10260081

Interval de preț
4,3503 RON - 4,3503 RON

Niveluri de stoc
1110 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 25.0 mm Negru

10260012

Interval de preț
3,6627 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
2242 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 100.0 mm Negru

10260050

Interval de preț
7,8165 RON - 6,6377 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M8 55.0 mm Negru

10259986

Interval de preț
3,9152 RON - 3,9152 RON

Niveluri de stoc
670 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 40.0 mm Negru

10260029

Interval de preț
3,9574 RON - 3,9574 RON

Niveluri de stoc
2975 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M10 55.0 mm Negru

10260036

Interval de preț
4,7152 RON - 4,7152 RON

Niveluri de stoc
820 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M12 40.0 mm Negru

10260074

Interval de preț
3,7749 RON - 3,7749 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 25.0 mm Negru

10259818

Interval de preț
2,8908 RON - 2,8908 RON

Niveluri de stoc
2070 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 40.0 mm Negru

10259825

Interval de preț
3,1293 RON - 3,1293 RON

Niveluri de stoc
1053 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP