Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
2,2864 RON - 2,2864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
38.0 mm
3,6281 RON - 3,6281 RON 3 În stoc
M10
48.0 mm
6,1472 RON - 6,1472 RON 610 În stoc
M12
70.0 mm
48.0 mm
1,1417 RON - 1,1417 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
2,697 RON - 2,697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
38.0 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
2,0097 RON - 2,0097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
35.0 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
70.0 mm
38.0 mm
2,8614 RON - 2,8614 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
48.0 mm
3,2173 RON - 3,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
48.0 mm
4,6002 RON - 5,2847 RON 5380 În stoc
M10
100.0 mm
30.0 mm
3,5185 RON - 3,5185 RON 300 În stoc
M8
70.0 mm
38.0 mm
4,6002 RON - 4,6002 RON 2960 În stoc
M10
55.0 mm
38.0 mm
3,5733 RON - 3,5733 RON 740 În stoc
M10
25.0 mm
30.0 mm
3,6418 RON - 3,6418 RON 21450 În stoc
M8
70.0 mm
25.0 mm
3,053 RON - 3,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
25.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 1050 În stoc
M12
40.0 mm
38.0 mm
2,8203 RON - 2,8203 RON 1950 În stoc
M8
25.0 mm
25.0 mm
3,5733 RON - 3,5733 RON 300 În stoc
M8
25.0 mm
48.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 48.0 mm M10 Negru

10258002

Interval de preț
3,6281 RON - 3,6281 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Culoare
    Negru
  • Material complet filet
    Oțel
Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M12 70.0 mm Negru

10260241

Interval de preț
6,1472 RON - 6,1472 RON

Niveluri de stoc
610 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 100.0 mm Negru

10259955

Interval de preț
5,2847 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
5380 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M8 70.0 mm Negru

10259993

Interval de preț
3,5185 RON - 3,5185 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 55.0 mm Negru

10260036

Interval de preț
4,6002 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
2960 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 25.0 mm Negru

10259917

Interval de preț
3,5733 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
740 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 70.0 mm Negru

10259849

Interval de preț
3,6418 RON - 3,6418 RON

Niveluri de stoc
21450 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M12 40.0 mm Negru

10260074

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 25.0 mm Negru

10259818

Interval de preț
2,8203 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
1950 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M8 25.0 mm Negru

10260111

Interval de preț
3,5733 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP