Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Cod Serie: SR5439
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Tip montare | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,6286 RON - 2,6286 RON | 4485 În stoc |
M6
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,6418 RON - 3,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,6144 RON - 3,6144 RON | 1200 În stoc |
M8
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,0799 RON - 4,0799 RON | 2220 În stoc |
M10
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,2858 RON - 3,2858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5,1067 RON - 5,1067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5,3806 RON - 5,3806 RON | 74 În stoc |
M10
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,2442 RON - 4,2442 RON | 130 În stoc |
M12
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,8061 RON - 3,8061 RON | 600 În stoc |
M8
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
3,943 RON - 3,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
3,053 RON - 3,053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,6138 RON - 17,9626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
|
||
3,6829 RON - 3,6829 RON | 575 În stoc |
M12
|
Prezon filetat
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,5733 RON - 3,5733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,3121 RON - 5,3121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,8603 RON - 4,8603 RON | 480 În stoc |
M12
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3129 RON - 1,3129 RON | 2000 În stoc |
M8
|
Cu montare cu șurub
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,4222 RON - 4,4222 RON | 126 În stoc |
M12
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
5,7364 RON - 5,7364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,559 RON - 4,559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Prezon filetat
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina