Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate standard

În stoc

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Cod Serie: SR5439

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Tip montare Diametru bază Cumpără
4,6138 RON - 17,9626 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
4,2442 RON - 4,2442 RON 230 În stoc
M10
48.0 mm
4,4222 RON - 4,4222 RON 126 În stoc
M12
48.0 mm
5,7364 RON - 5,7364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
48.0 mm
5,8871 RON - 5,8871 RON 300 În stoc
M12
38.0 mm
4,0388 RON - 4,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
48.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 425 În stoc
M12
38.0 mm
3,5185 RON - 3,5185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
38.0 mm
4,6002 RON - 4,6002 RON 200 În stoc
M10
38.0 mm
5,1204 RON - 5,1204 RON 600 În stoc
M10
30.0 mm
3,8198 RON - 3,8198 RON 300 În stoc
M8
38.0 mm
3,8609 RON - 3,8609 RON 2200 În stoc
M10
38.0 mm
3,6144 RON - 3,6144 RON 1200 În stoc
M8
30.0 mm
4,0799 RON - 4,0799 RON 1020 În stoc
M10
30.0 mm
3,2858 RON - 3,2858 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
38.0 mm
3,053 RON - 3,053 RON 700 În stoc
M8
25.0 mm
3,053 RON - 3,053 RON 1500 În stoc
M8
30.0 mm
4,8191 RON - 4,8191 RON 52 În stoc
M8
30.0 mm
5,1067 RON - 5,1067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
38.0 mm
5,3806 RON - 5,3806 RON 74 În stoc
M10
38.0 mm
  • din 3
Picioare ajustabile nearticulate 48.0 mm M10 Negru

10259726

Interval de preț
4,2442 RON - 4,2442 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 48.0 mm M12 Negru

10259764

Interval de preț
4,4222 RON - 4,4222 RON

Niveluri de stoc
126 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M12 Negru

10259641

Interval de preț
5,8871 RON - 5,8871 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M12 Negru

10259627

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
425 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M10 Negru

10259580

Interval de preț
4,6002 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M10

10259498

Interval de preț
5,1204 RON - 5,1204 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M8 Negru

10259535

Interval de preț
3,8198 RON - 3,8198 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M10 Negru

10259573

Interval de preț
3,8609 RON - 3,8609 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 30.0 mm M8 Negru

10259436

Interval de preț
3,6144 RON - 3,6144 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 30.0 mm M10 Negru

10259474

Interval de preț
4,0799 RON - 4,0799 RON

Niveluri de stoc
1020 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 25.0 mm M8 Negru

10259375

Interval de preț
3,053 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M8

10259412

Interval de preț
3,053 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 30.0 mm M8 Negru

10259450

Interval de preț
4,8191 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M10 Negru

10259597

Interval de preț
5,3806 RON - 5,3806 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Culoare
    Negru