Meniu Caută

Picioare reglabile 40.0 mm M10 40.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10325025

Numărul piesei producătorului:

025309069903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 23,8497 RON
50 - 249 19,0578 RON
250 + 12,3219 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

238,50 RON

10 x 23,8497 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 40.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Model bază Rotund
Material complet Polietilenă; Oţel
Material complet filet Oțel
Material bază PE
Material filet Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne