Meniu Caută

Bulină adeziv 10.0 mm 1.0 mm Permanent

Aceste puncte de lipici adeziv topit la cald oferă o legătură permanentă, ideală pentru ambalare, legare, fabricare și asamblare a produsului.
Numărul piesei Essentra:

10390511

Numărul piesei producătorului:

493981

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 134,3266 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

134,33 RON

1 x 134,3266 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip montare Role manuale
Posibilitate de detașare Permanent
Cantitate pe rolă 2000 Pieces
Cod Vamal 3919108025
Vâscozitate Translucid
Culoare Translucid

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne