20067809
27963202001
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 25 - 124 | 48,8664 RON |
| 125 + | 43,9798 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime totală | 7.953 in |
|---|---|
| Lungime totală | 202.0 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 0.866 in |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 22.0 mm |
| Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | 5.4 |
| Grosime | 4.0 mm |
| Grosime | 0.157 in |
| Finalizare | Placat cu zinc |
| Material complet | Oțel placat cu zinc |
| Cod Vamal | 8302100090 |
| Diametru orificiu de montare | 5.4 mm |
| Diametru orificiu de montare | 0.213 in |
| Lungime bază | 7.953 in |
| Lungime bază | 202.0 mm |
| Metodă de montare | Fastener Screws |
| Tip acționare | Folding |
| Tip articulație | Cover Stay |
| Material corp | Oțel placat cu zinc |
| Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina