Meniu Caută

suport de capac Pe partea dreaptă 202.0 mm Oțel inoxidabil

Acest capac de montare rămâne pliat la 90 de grade, permițând accesul simplu și împiedicând închiderea accidentală a capacului. Folosit pentru capace deschise și panouri electrice. Orientarea de montare pe dreapta oferă durabilitate și rezistență. Montat cu șuruburi de fixare, de culoare argintie și din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20060381

Numărul piesei producătorului:

07940202001E

14 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 272,1744 RON
50 + 35,6918 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

272,17 RON

1 x 272,1744 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 202.0 mm
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) 5.0
Grosime 2.5 mm
Finalizare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890
Diametru orificiu de montare 5.4 mm
Lungime bază 35.0 mm
Metodă de montare Fastener Screws
Tip acționare Folding
Tip articulație Cover Stay
Material corp Oțel inoxidabil
Orientare la montare Pe partea dreaptă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne