Meniu Caută

Nituri tubulare

În stoc

Niturile tubulare sunt un dispozitiv de fixare convenabil utilizat în principal atunci când accesul la panouri este limitat sau restricționat pe o parte. Aceasta înseamnă că acestea tind să fie instalate pe partea din spate (oarbă) a aplicației, permițând unirea componentelor.

Potrivite pentru aplicații ușoare până la medii; aceste nituri pot fi folosite în locul adezivilor, șuruburilor, piulițelor și bolțurilor. Niturile acestea fixează permanent două materiale împreună. Sunt ideale pentru aplicații subțiri și potrivite pentru materiale precum lemn, metale și materiale plastice.

Se instalează cu ușurință, cu un ciocan sau cu o unealtă specială de nituire. Niturile sunt introduse într-o gaură etanșă a panoului, trecând prin cele două materiale care sunt nituite.

Niturile din gama aceasta sunt puternice, dar ușoare. Oferă proprietăți bune de izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.

  • Materiale: nailon 6/6 și nailon 6 cu policarbonat (PC)
  • Culori: bej, negru, gri, natural și alb
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V2

Această gamă oferă opțiuni care pot fi instalate folosind un pistol cu nituri, disponibil pentru achiziționare separat.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
2,091 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
1,1423 RON - 1,1423 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
2,1751 RON - 2,7084 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Negru
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
1,7261 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Negru
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
2,1751 RON - 2,7084 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
1,1128 RON - 1,1338 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,6623 RON - 0,7184 RON 900 În stoc
3.3 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
1,8384 RON - 1,8384 RON 300 În stoc
Natural
Nailon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
1,7261 RON - 2,1611 RON 100 În stoc
4.9 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,9921 RON - 1,0791 RON 1753 În stoc
4.9 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
2,133 RON - 2,133 RON 900 În stoc
Natural
Nailon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,7704 RON - 0,7844 RON 100 În stoc
3.3 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
1,4173 RON - 1,4173 RON 11000 În stoc
Natural
Nailon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
1,2111 RON - 1,2111 RON 550 În stoc
3.3 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
1,4594 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,6792 RON - 0,7409 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
2,1751 RON - 2,7084 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
1,6559 RON - 1,6559 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
1,5334 RON - 1,5334 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Bej
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
1,284 RON - 1,5998 RON 12 În stoc
3.3 mm
Negru
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
  • din 3
Nit orb 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nailon; Policarbonat Gri

10337943

Interval de preț
0,7184 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 3.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.3 mm
  • Lungime ancoră
    6.4 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
Nit orb 5.0 mm 9.0 mm Nailon Natural

10280973

Interval de preț
1,8384 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Nit pop
  • Formă cap nit
    Cap bombat
Nit orb 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nailon; Policarbonat Alb

10153185

Interval de preț
2,1611 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    4.5 - 7.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.9 mm
  • Lungime ancoră
    11.2 mm
  • Diametru cap
    9.6 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nit orb 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nailon; Policarbonat Gri

10338063

Interval de preț
1,0791 RON - 0,9921 RON

Niveluri de stoc
1753 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 4.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.9 mm
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Diametru cap
    9.6 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nit orb 0.5 mm 5.0 mm Nailon Natural

10280966

Interval de preț
2,133 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 5.0 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Nit pop
  • Formă cap nit
    Cap bombat
Nit orb 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nailon; Policarbonat Alb

10311172

Interval de preț
0,7844 RON - 0,7704 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    6.5 - 9.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.3 mm
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
Nit orb 0.5 mm 5.0 mm Nailon Natural

10280928

Interval de preț
1,4173 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 5.0 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Tip nit
    Nit pop
  • Formă cap nit
    Cap bombat
Nit orb 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nailon; Policarbonat Alb

10153123

Interval de preț
1,2111 RON - 1,2111 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 3.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.3 mm
  • Lungime ancoră
    6.4 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
Nit orb 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nailon; Policarbonat Negru

10153130

Interval de preț
1,5998 RON - 1,284 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    6.5 - 9.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.3 mm
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm