10153161
CR40-3-2
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,8242 RON |
| 1000 + | 1,4594 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou compatibil | 6.0 - 9.0 mm |
|---|---|
| Interval grosime panou compatibil | 0.236 - 0.354 in |
| Diametru orificiu compatibil | 0.161 in |
| Diametru orificiu compatibil | 4.1 mm |
| Lungime ancoră | 12.7 mm |
| Lungime ancoră | 0.5 in |
| Diametru cap | 0.315 in |
| Diametru cap | 8.0 mm |
| Înălțime cap | 1.8 mm |
| Înălțime cap | 0.071 in |
| Tip nit | Nit pop |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Culoare | Alb |
| Material | Nailon; Policarbonat |
| Material complet | Nailon 6; Policarbonat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina