Meniu Caută

Nituri cu înșurubare 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nailon Alb

Nituri ancoră cu tije de acționare din plastic. Prezintă un corp confecționat din nailon cu impact modificat care are o tijă din oțel din acetal. Oferă o instalare rapidă și ușoară, dar și o rezistență crescută. Ideal pentru materiale solide sau goale, inclusiv; lemn, beton, ipsos, metal, plastic, bloc de faianță sau mortar.
Numărul piesei Essentra:

10406793

Numărul piesei producătorului:

61APT25075

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,6442 RON
5000 - 19999 0,5798 RON
20000 + 0,5218 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

644,20 RON

1000 x 0,6442 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou 6.4 mm
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Diametru cap 15.9 mm
Înălțime cap 2.8 mm
Lungime ancoră 19.1 mm
Diametru orificiu 6.4 mm
Tip nit Anchor Rivet
Formă cap nit Cap bombat
Tip de unitate Acționare în soclu rotund
Model 9
Material nit Nailon 6/6 modificat rezistent la impact
Material știft Acetal
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne