Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10406779
61APM25075
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,9624 RON |
| 5000 - 19999 | 0,8662 RON |
| 20000 + | 0,7796 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval grosime panou | 6.4 mm |
|---|---|
| Interval grosime panou | 0.252 in |
| Diametru orificiu compatibil | 0.252 in |
| Diametru orificiu compatibil | 6.4 mm |
| Diametru cap | 0.563 in |
| Diametru cap | 14.3 mm |
| Înălțime cap | 0.110 in |
| Înălțime cap | 2.8 mm |
| Lungime ancoră | 0.750 in |
| Lungime ancoră | 19.1 mm |
| Diametru orificiu | 6.4 mm |
| Diametru orificiu | 0.250 in |
| Tip nit | Anchor Rivet |
| Formă cap nit | Ciupercă |
| Tip de unitate | Acționare în soclu rotund |
| Model | 9 |
| Material nit | Nailon 6/6 modificat rezistent la impact |
| Material știft | Acetal |
| Culoare | Alb |
| Cod Vamal | 3926909790 |