Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.
Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
Cod Serie: SRK0015
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip nit | Diametru orificiu compatibil | Înălțime cap | Grosime panou | Diametru cap | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2836 RON - 0,3502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4311 RON - 0,5323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2836 RON - 0,3502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2836 RON - 0,3502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9115 RON - 1,1253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4311 RON - 0,5323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2836 RON - 0,3502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2836 RON - 0,3502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4311 RON - 0,5323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4311 RON - 0,5323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,629 RON - 0,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10223918 | 0,629 RON - 0,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,629 RON - 0,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2267 RON - 0,2798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip mamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4311 RON - 0,5323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,629 RON - 0,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,629 RON - 0,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4311 RON - 0,5323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,629 RON - 0,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nit ghimpat de tip tată
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.03 in
0.76 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1931 RON - 0,2384 RON | 3000 În stoc |
Nit ghimpat de tip mamă
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm