Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10309346
8201040001VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,6343 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosime panou | 4.2 mm |
|---|---|
| Grosime panou | 0.165 in |
| Diametru cap | 10 mm |
| Diametru cap | 0.394 in |
| Înălțime cap | 0.031 in |
| Înălțime cap | 0.8 mm |
| Model fixare cu nit | Nituri mamă-tată |
| Tip nit | Nituri cu cleme prin împingere |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |