Meniu Caută

Nituri mamă-tată 0.437 in 0.075 in 2.0 mm Nailon 6/6 Negru

Clemă cu fixare cu împingere (din două bucăți) de tip tată-mamă. Părtile tată și mamă se fixează împreună și formează o soluție independentă de fixare. Sunt foarte greu de îndepărtat fără a fi deteriorate.
Numărul piesei Essentra:

10417775

Numărul piesei producătorului:

27TM070188B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 2.0 mm
Grosime panou 4.8 mm
Diametru cap 11.1 mm
Înălțime cap 1.9 mm
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Tip nit Tată
Formă cap nit Cap bombat
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne