Meniu Caută

N/A Nituri cu cleme prin împingere 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

Clemă cu fixare cu împingere (din două bucăți) de tip tată-mamă. Părtile tată și mamă se fixează împreună și formează o soluție independentă de fixare. Sunt foarte greu de îndepărtat fără a fi deteriorate.
Numărul piesei Essentra:

10339992

Numărul piesei producătorului:

132104259902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0258 RON
500 - 999 0,8897 RON
1000 + 0,6848 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

102,58 RON

100 x 1,0258 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 6.0 mm
Grosime panou 4.2 mm
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 0.8 mm
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Tip nit Nituri cu cleme prin împingere
Formă cap nit Cap bombat
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne