Meniu Caută

Nituri striate - Clichet mamă/tată

În stoc

Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.

Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.

  • Rýchla a jednoduchá montáž
  • Farby: prírodná, čierna, biela a vysoko číra (transparentná).


Cod Serie: SR1990

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Lungime ax clemă tip tată Grosime maximă panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Lungime tijă șaibă tip mamă Cumpără
0,7529 RON - 0,7529 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE; PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,7748 RON - 0,7748 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE; PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,8255 RON - 0,8255 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE; PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
10309582 0,9597 RON - 0,9597 RON 2000 În stoc
Alb
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
10309469 0,6461 RON - 0,6461 RON 33000 În stoc
Transparent
LDPE; PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
0,5941 RON - 0,5941 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE; PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,7105 RON - 0,7105 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE; PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,7023 RON - 0,7023 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE; PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,6599 RON - 0,6599 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE; PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
1,0596 RON - 1,0596 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
1,1308 RON - 1,1308 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,6612 RON - 0,6612 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
1,1308 RON - 1,1308 RON 22000 În stoc
Alb
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
1,0309 RON - 1,0309 RON 19659 În stoc
Alb
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,972 RON - 0,972 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,6832 RON - 0,82 RON 1300 În stoc
Alb
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON 11000 În stoc
Alb
LDPE
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
10309421 0,6092 RON - 0,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE; PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,6092 RON - 0,6092 RON 1500 În stoc
Negru
LDPE
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
1,0596 RON - 1,0596 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
  • din 2
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 22.0 mm (PT)

10309582

Interval de preț
0,9597 RON - 0,9597 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    28 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 22.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309469

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.5 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    22.0 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    1.0 - 5.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    16.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 46.0 mm (PT)

10309537

Interval de preț
1,1308 RON - 1,1308 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    44 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 46.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 30.0 mm (PT)

10106815

Interval de preț
1,0309 RON - 1,0309 RON

Niveluri de stoc
19659 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    28 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 30.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă 5.0 mm (HD) 5.0 mm (PT)

10382400

Interval de preț
0,82 RON - 0,6832 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.0 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    3.0 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 5.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 10.0 mm (PT)

10309551

Interval de preț
0,9008 RON - 0,9008 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    14 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 10.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 8.0 mm (PT)

10309414

Interval de preț
0,6092 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.5 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    15 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.0 mm