Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.
Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.
Cod Serie: SR1990
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Lungime ax clemă tip tată | Grosime maximă panou compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Lungime tijă șaibă tip mamă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9837 RON - 0,9837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 10309421 | 0,6244 RON - 0,6244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
LDPE; PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
|
| 0,9233 RON - 0,9233 RON | 11000 În stoc |
Alb
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,9963 RON - 0,9963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 1,0861 RON - 1,0861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,7002 RON - 0,8405 RON | 1300 În stoc |
Alb
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6778 RON - 0,6778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
LDPE; PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 1,1591 RON - 1,1591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 1,0566 RON - 1,0566 RON | 13000 În stoc |
Negru
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 1,0566 RON - 1,0566 RON | 12659 În stoc |
Alb
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,6778 RON - 0,6778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,6244 RON - 0,6244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 1,0861 RON - 1,0861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 1,1591 RON - 1,1591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,9963 RON - 0,9963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,9233 RON - 0,9233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 10309469 | 0,6623 RON - 0,6623 RON | 25000 În stoc |
Transparent
|
LDPE; PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,7282 RON - 0,7282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
LDPE; PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7717 RON - 0,7717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
LDPE; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7942 RON - 0,7942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
LDPE; PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm