Meniu Caută

Nituri de blocare

În stoc

Spínacie zacvakávacie nity sa skladajú z čapu vyrobeného z polyamidu 6 a priechodky vyrobenej z polykarbonátu (PC). Spolu tvoria zostavu pre uvoľniteľný nit na spojenie a zaistenie panelov.

Inštalácia: priechodku jednoducho zasuňte do odnímateľného panela a potom do požadovaného piesta v priechodke. Panel a piest zapadnú dohromady po ich zatlačení do pevného panelu. Na jednoduché odstránenie voľného panela potiahnite piest.

Tieto praktické upevňovacie nity sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu. Ponúkame ich v prevedení s jednoduchým uchopením alebo s miniúchytom pre rôzne otvory a hrúbky panelov.

Spínacie zacvakávacie nity sú ideálne pre aplikácie, ako napr. elektrické zariadenia, kovové kryty, telekomunikačné zariadenia, spotrebiče a iné.

  • Priechodkaačapsa predávajú samostatne.
  • Farby: čierna a biela


Cod Serie: SR2318

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval diametru orificiu panou fix Culoare Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Tip Cumpără
0,7297 RON - 0,7297 RON 3000 În stoc
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Negru
1.8 mm
8.5 mm
Manşon
0,7297 RON - 0,7297 RON 1000 În stoc
Negru
Piston cu mini-mâner
0,7297 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Piston cu mini-mâner
0,7297 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Piston cu mini-mâner
0,7297 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Piston cu prindere ușoară
0,7297 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Piston cu mini-mâner
0,428 RON - 0,428 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Piston cu mini-mâner
0,7297 RON - 0,7297 RON 390 În stoc
Alb
Piston cu prindere ușoară
0,7297 RON - 0,7297 RON 394 În stoc
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Alb
2.0 mm
10.8 mm
Manşon
0,7297 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Alb
1.8 mm
8.5 mm
Manşon
0,4673 RON - 0,4673 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Piston cu mini-mâner
0,7297 RON - 0,7297 RON 500 În stoc
Negru
Piston cu mini-mâner
0,7297 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Negru
1.8 mm
8.5 mm
Manşon
0,7297 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Alb
2.0 mm
10.8 mm
Manşon
0,414 RON - 0,414 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Alb
1.2 mm
6.5 mm
Manşon
0,7297 RON - 0,7297 RON 7173 În stoc
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Negru
2.0 mm
10.8 mm
Manşon
0,7297 RON - 0,7297 RON 14286 În stoc
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Negru
1.8 mm
8.5 mm
Manşon
0,7297 RON - 0,7297 RON 1600 În stoc
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Negru
2.0 mm
10.8 mm
Manşon
0,7297 RON - 0,7297 RON 1000 În stoc
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Negru
1.2 mm
6.5 mm
Manşon
0,369 RON - 0,369 RON 665 În stoc
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Alb
1.2 mm
6.5 mm
Manşon
  • din 2
Blocare prin înclichetare Manşon 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Negru

10171578

Interval de preț
0,7297 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu panou fix
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Interval compatibil grosime ușă
    1.1 - 1.5 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.0 - 6.1 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
Blocare prin înclichetare Piston cu mini-mâner 1.5 mm 3.7 mm Negru

10171783

Interval de preț
0,7297 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval compatibil grosime ușă
    1.5 - 3.7 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    6.0 mm | 0.236 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.9 - 6.1 mm
  • Numere piese compatibile (Toate)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Tip nit
    Nituri de blocare
Blocare prin înclichetare Piston cu prindere ușoară 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W Alb

10171929

Interval de preț
0,7297 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • Interval compatibil grosime ușă
    3.0 - 5.2 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    7.6 mm | 0.299 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.5 - 7.7 mm
  • Numere piese compatibile (Toate)
    SLG-2L-W
  • Tip nit
    Nituri de blocare
Blocare prin înclichetare Manşon 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Alb

10171561

Interval de preț
0,7297 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
394 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu panou fix
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Interval compatibil grosime ușă
    1.6 - 2.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.5 - 7.7 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Blocare prin înclichetare Piston cu mini-mâner 2.0 mm 4.0 mm Negru

10171806

Interval de preț
0,7297 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Interval compatibil grosime ușă
    2.0 - 4.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.5 - 4.65 mm
  • Numere piese compatibile (Toate)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Tip nit
    Nituri de blocare
Blocare prin înclichetare Manşon 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Negru

10171554

Interval de preț
0,7297 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
7173 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu panou fix
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Interval compatibil grosime ușă
    1.6 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.5 - 7.7 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Blocare prin înclichetare Manşon 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Negru

10171639

Interval de preț
0,7297 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
14286 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu panou fix
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Interval compatibil grosime ușă
    1.6 - 2.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.0 - 6.1 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
Blocare prin înclichetare Manşon 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B Negru

10171615

Interval de preț
0,7297 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu panou fix
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Interval compatibil grosime ușă
    2.5 - 3.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.5 - 7.7 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Blocare prin înclichetare Manşon 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B Negru

10171592

Interval de preț
0,7297 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu panou fix
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Interval compatibil grosime ușă
    1.6 - 2.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.5 - 4.6 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
Blocare prin înclichetare Manşon 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W Alb

10171660

Interval de preț
0,369 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
665 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu panou fix
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Interval compatibil grosime ușă
    2.5 - 3.0 mm
  • Interval diametru orificiu panou demontabil
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.5 - 4.6 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm