Meniu Caută

Nituri cu siguranță - Înclichetare

În stoc

Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.

Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).

K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.

Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).

  • Ideálne pre upevnenie panelov a serverové racky
  • Farby: čierna, biela, číra, žltohnedá a prírodná
  • Nie sú potrebné žiadne nástroje


Cod Serie: SR2316

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungime ştift Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,5809 RON - 0,5809 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
1,1436 RON - 1,1436 RON 548 În stoc
Negru
Nailon 6/66
8.0 mm
10.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,891 RON - 0,891 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 3.2 mm
1,2433 RON - 1,2433 RON 20 În stoc
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.5 - 3.5 mm
3.6 - 4.2 mm
1,298 RON - 1,298 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,95 RON - 0,95 RON 2700 În stoc
Alb
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,891 RON - 0,891 RON 4000 În stoc
Negru
Nailon 6/66
1.4 mm
5.0 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,891 RON - 0,891 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
2.5 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,5809 RON - 0,5809 RON 320 În stoc
Negru
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
1,204 RON - 1,204 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
3.6 - 3.7 mm
1,2574 RON - 1,2574 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,9668 RON - 2,1756 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8785 RON - 0,8785 RON 700 În stoc
Negru
Nailon 6/66
8.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,6497 RON - 0,6497 RON 280 În stoc
Alb
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,6497 RON - 0,6497 RON 5020 În stoc
Negru
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,6497 RON - 0,6497 RON 23000 În stoc
Negru
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,891 RON - 0,891 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,1086 RON - 1,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,449 RON - 0,4771 RON 9900 În stoc
Alb
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,6497 RON - 0,6497 RON 430 În stoc
Negru
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
  • din 8
Nituri cu siguranţă Nailon 6/66 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in

10174258

Interval de preț
1,1436 RON - 1,1436 RON

Niveluri de stoc
548 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 4.0 mm
N/A Cafeniu 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173565

Interval de preț
1,2433 RON - 1,2433 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.0 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.6 - 4.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 3.5 mm
N/A Alb 3.5 mm 5.5 mm (PT)

10173312

Interval de preț
0,95 RON - 0,95 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Lungime ştift
    10.0 mm
  • Diametru cap știft
    12.0 mm
  • Înălțime cap știft
    3.0 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Negru 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10174111

Interval de preț
0,891 RON - 0,891 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.0 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 3.5 mm
N/A Negru 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172629

Interval de preț
0,5809 RON - 0,5809 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.8 mm
  • Lungime ştift
    6.1 mm
  • Diametru cap știft
    5.0 mm
  • Înălțime cap știft
    1.4 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
Nituri cu siguranţă Nailon 6/66 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in

10174265

Interval de preț
0,8785 RON - 0,8785 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.5 - 5.5 mm
N/A Alb 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10172513

Interval de preț
0,6497 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.0 mm
  • Lungime ştift
    5.5 mm
  • Diametru cap știft
    4.2 mm
  • Înălțime cap știft
    1.2 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Negru 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10172520

Interval de preț
0,6497 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
5020 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.8 mm
  • Lungime ştift
    5.5 mm
  • Diametru cap știft
    4.2 mm
  • Înălțime cap știft
    1.2 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
N/A Negru 4.4 mm 5.0 mm (PT)

10172568

Interval de preț
0,6497 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
23000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.4 mm
  • Lungime ştift
    7.1 mm
  • Diametru cap știft
    4.2 mm
  • Înălțime cap știft
    1.2 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
N/A Alb 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172490

Interval de preț
0,4771 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.2 mm
  • Lungime ştift
    3.8 mm
  • Diametru cap știft
    4.2 mm
  • Înălțime cap știft
    1.2 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
N/A Negru 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172544

Interval de preț
0,6497 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.6 mm
  • Lungime ştift
    7.2 mm
  • Diametru cap știft
    4.2 mm
  • Înălțime cap știft
    1.2 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm