Meniu Caută

Nituri cu siguranță - Înclichetare

În stoc

Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.

Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).

K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.

Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).

  • Ideálne pre upevnenie panelov a serverové racky
  • Farby: čierna, biela, číra, žltohnedá a prírodná
  • Nie sú potrebné žiadne nástroje


Cod Serie: SR2316

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungime ştift Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,5668 RON - 0,5668 RON 320 În stoc
Negru
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,7228 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
3.0 mm
12.0 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,1473 RON - 1,1473 RON 114300 În stoc
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,2664 RON - 1,2664 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 4.2 mm
1,2129 RON - 1,2129 RON 50 În stoc
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,7092 RON - 0,7092 RON 10 În stoc
Negru
Nailon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,7243 RON - 0,7243 RON 3000 În stoc
Negru
Nailon 6/66
3.0 mm
11.2 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,1473 RON - 1,1473 RON 400 În stoc
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
1,0816 RON - 1,0816 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cafeniu
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON 2800 În stoc
Negru
Nailon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5819 RON - 0,7763 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,5463 RON - 0,7283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON 600 În stoc
Negru
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON 10000 În stoc
Negru
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,4969 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,8693 RON - 0,8693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • din 8
N/A Negru 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172629

Interval de preț
0,5668 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    4.8 mm
  • Lungime ştift
    6.1 mm
  • Diametru cap știft
    5.0 mm
  • Înălțime cap știft
    1.4 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
N/A Cafeniu 7.5 mm 4.0 mm (PT)

10173503

Interval de preț
1,1473 RON - 1,1473 RON

Niveluri de stoc
114300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.6 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.1 - 3.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    7.5 - 4.0 mm
N/A Cafeniu 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173572

Interval de preț
1,2129 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.0 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.6 - 4.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.5 - 4.5 mm
N/A Negru 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10174203

Interval de preț
0,7092 RON - 0,7092 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.5 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.1 - 5.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.5 - 4.5 mm
N/A Negru 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10174241

Interval de preț
0,7243 RON - 0,7243 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.5 mm
  • Lungime ştift
    12.0 mm
  • Diametru cap știft
    9.0 mm
  • Înălțime cap știft
    2.2 mm
  • Diametru cap
    11.2 mm
N/A Cafeniu 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10173510

Interval de preț
1,1473 RON - 1,1473 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.5 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.6 - 3.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 5.0 mm
N/A Negru 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173992

Interval de preț
0,8693 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.6 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.1 - 3.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 4.0 mm
N/A Negru 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10173954

Interval de preț
0,8693 RON - 0,8693 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.6 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.7 - 2.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.4 - 4.3 mm
N/A Negru 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172827

Interval de preț
0,5147 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Lungime ştift
    11.0 mm
  • Diametru cap știft
    6.4 mm
  • Înălțime cap știft
    1.6 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm