10172780
SR-3075B
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,4928 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime ancoră | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime ancoră | 0.295 in |
| Lungime ştift | 0.354 in |
| Lungime ştift | 9.0 mm |
| Diametru cap știft | 6.4 mm |
| Diametru cap știft | 0.252 in |
| Înălțime cap știft | 1.6 mm |
| Înălțime cap știft | 0.063 in |
| Diametru cap | 0.252 in |
| Diametru cap | 6.4 mm |
| Înălțime cap | 0.063 in |
| Înălțime cap | 1.6 mm |
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.122 - 0.126 in |
| Interval diametru orificiu compatibil | 3.1 - 3.2 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 5.0 - 6.0 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.197 - 0.236 in |
| Forţa de extracţie | 8.0 kg |
| Forţa de extracţie | 8.0 kg |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Nailon 6 |
| Tip nit | Blocare |
| Formă cap nit | Rotund |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina