Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6848 RON - 0,8434 RON | 3000 În stoc |
0.25 in
6.35 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6904 RON - 0,8434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.25 in
6.35 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 0,8434 RON - 0,8434 RON | 3900 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3014 RON - 2,8206 RON | 500 În stoc |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,1759 RON - 1,1759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
Transparent
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.188 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | 900 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6764 RON - 0,6764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.75 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.281 in
7.14 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 2,554 RON - 4,0134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 1,2489 RON - 2,0348 RON | 6650 În stoc |
0.197 in
5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,9655 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 1,2629 RON - 2,0488 RON | 4300 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,8102 RON - 2,9469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 2,8627 RON - 4,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,8206 RON - 4,4486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,9233 RON - 1,6839 RON | 3500 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm