Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6848 RON - 1,2489 RON | 6100 În stoc |
0.130 in
3.3 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,856 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,4153 RON - 0,8167 RON | 1400 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2372 RON - 0,2928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,4401 RON - 0,5434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,5147 RON - 0,6354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.160 in
4.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.359 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.426 in
10.8 mm
|
||
| 0,3496 RON - 0,4316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,2243 RON - 0,277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.192 in
4.9 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1888 RON - 0,2331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.260 in
6.6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.609 in
15.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.388 in
9.9 mm
|
||
| 0,5525 RON - 0,6821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,3535 RON - 0,4365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.450 in
11.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,3476 RON - 0,4292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,8742 RON - 1,5858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,6553 RON - 1,1942 RON | 10370 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 1,9225 RON - 3,1293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,3935 RON - 2,2734 RON | 2000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 0,3496 RON - 0,4316 RON | 1000 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,3476 RON - 0,4292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.283 in
7.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,3461 RON - 0,4273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm