Meniu Caută

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
306 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu maxim Culoare Material Diametru cap Grosime maximă panou Lungime ancoră Cumpără
1,5998 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
Nailon
17.8 mm
7.6 mm
11.1 mm
1,3584 RON - 1,3584 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
Negru
Nailon
19 mm
17.0 mm
21 mm
1,2139 RON - 1,2139 RON 15880 În stoc
5 mm
Negru
Nailon
16 mm
6.0 mm
11 mm
1,7261 RON - 1,7261 RON 4200 În stoc
6 mm
Negru
Nailon
12.7 mm
19.0 mm
24 mm
1,2616 RON - 1,2616 RON Solicitați termenul de livrare aici
7 mm
Negru
Nailon
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
0,8658 RON - 0,8658 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
1,1829 RON - 1,1829 RON Solicitați termenul de livrare aici
6 mm
Negru
Nailon
16 mm
8.0 mm
15 mm
1,2293 RON - 1,2293 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
Nailon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
1,5998 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
Nailon
16 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,8658 RON - 0,8658 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
Nailon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
1,1829 RON - 1,1829 RON Solicitați termenul de livrare aici
6 mm
Natural
Nailon
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,5641 RON - 0,5879 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Natural
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Negru
Nailon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,703 RON - 0,703 RON 400 În stoc
6.4 mm
Negru
Nailon
8 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
Nailon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
Negru
Nailon
12 mm
10.7 mm
15 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
Negru
Nailon
16 mm
14.2 mm
19 mm
1,1759 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
3 mm
Natural
Nailon
5.5 mm
12.0 mm
14.5 mm
1,0623 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Natural
Nailon
11 mm
5.3 mm
11.1 mm
0,703 RON - 0,703 RON 900 În stoc
4.0 mm
Negru
Nailon
12 mm
10.7 mm
15 mm
  • din 16
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10103548

Interval de preț
1,2139 RON - 1,2139 RON

Niveluri de stoc
15880 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11 mm
  • Diametru cap
    16 mm
  • Înălțime cap
    2 mm
  • Grosime minimă panou
    1.2 mm
  • Grosime maximă panou
    6.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10265963

Interval de preț
1,7261 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    24 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Grosime minimă panou
    3.5 mm
  • Grosime maximă panou
    19.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10164457

Interval de preț
0,703 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.1 mm
  • Diametru cap
    8 mm
  • Înălțime cap
    1 mm
  • Grosime minimă panou
    2.1 mm
  • Grosime maximă panou
    7.2 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10164396

Interval de preț
0,703 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    15 mm
  • Diametru cap
    12 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Grosime minimă panou
    5.7 mm
  • Grosime maximă panou
    10.7 mm