Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,3584 RON - 1,3584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| 1,2139 RON - 1,2139 RON | 15880 În stoc |
0.197 in
5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 1,7261 RON - 1,7261 RON | 4200 În stoc |
0.236 in
6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 1,2616 RON - 1,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,8658 RON - 0,8658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 1,1829 RON - 1,1829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 1,2293 RON - 1,2293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8658 RON - 0,8658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 1,1829 RON - 1,1829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,5641 RON - 0,5879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | 400 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 1,1759 RON - 1,9085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,0623 RON - 1,9365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | 900 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm