Meniu Caută

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
306 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu maxim Culoare Material Diametru cap Grosime maximă panou Lungime ancoră Cumpără
0,6848 RON - 1,2489 RON 6100 În stoc
3.3 mm
Negru
Nailon
6 mm
15.0 mm
18 mm
0,856 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
Nailon
13 mm
27.0 mm
32 mm
0,4153 RON - 0,8167 RON 1400 În stoc
5.0 mm
Negru
Nailon
11.0 mm
8.0 mm
12.7 mm
0,2372 RON - 0,2928 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
Nailon
9.5 mm
23.6 mm
9.5 mm
0,4401 RON - 0,5434 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
Nailon
19.1 mm
22.2 mm
31.8 mm
0,5147 RON - 0,6354 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Negru
Nailon
9.1 mm
6.4 mm
10.8 mm
0,3496 RON - 0,4316 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
Nailon
11.4 mm
19.1 mm
0,2243 RON - 0,277 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Negru
Nailon
11.1 mm
5.3 mm
11.1 mm
0,1888 RON - 0,2331 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6 mm
Negru
Nailon
15.5 mm
4.7 mm
9.9 mm
0,5525 RON - 0,6821 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Negru
Nailon
11.2 mm
8.4 mm
11.9 mm
0,3535 RON - 0,4365 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
Nailon
11.4 mm
25.4 mm
0,3476 RON - 0,4292 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
Nailon
11.4 mm
15.9 mm
0,8742 RON - 1,5858 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Natural
Nailon
5.4 mm
16.5 mm
18.5 mm
0,6553 RON - 1,1942 RON 10370 În stoc
4.8 mm
Negru
Nailon
11.0 mm
13.0 mm
17.3 mm
1,9225 RON - 3,1293 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Negru
Nailon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
1,3935 RON - 2,2734 RON 2000 În stoc
8.0 mm
Natural
Nailon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
0,3496 RON - 0,4316 RON 1000 În stoc
5.2 mm
Natural
Nailon
9.5 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,3476 RON - 0,4292 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
Nailon
9.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
Natural
Nailon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
0,3461 RON - 0,4273 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
Nailon
9.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • din 16
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10091647

Interval de preț
1,2489 RON - 0,6848 RON

Niveluri de stoc
6100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    18 mm
  • Diametru cap
    6 mm
  • Înălțime cap
    0.9 mm
  • Grosime minimă panou
    1.5 mm
  • Grosime maximă panou
    15.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10217726

Interval de preț
0,8167 RON - 0,4153 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    1.0 mm
  • Grosime minimă panou
    1.7 mm
  • Grosime maximă panou
    8.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10218006

Interval de preț
1,1942 RON - 0,6553 RON

Niveluri de stoc
10370 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    17.3 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Grosime minimă panou
    0.7 mm
  • Grosime maximă panou
    13.0 mm
  • Diametru orificiu maxim
    4.8 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10217948

Interval de preț
2,2734 RON - 1,3935 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    16.8 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Grosime minimă panou
    3.3 mm
  • Grosime maximă panou
    12.7 mm
  • Diametru orificiu maxim
    8.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10366110

Interval de preț
0,4316 RON - 0,3496 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    19.1 mm
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Grosime maximă panou
    19.1 mm
  • Diametru orificiu maxim
    5.2 mm