Nitul cu împingere are un cap teșit. Designul teșit facilitează asamblarea și îndepărtarea eficientă.
Nitul se instalează prin introducerea rapidă și ușoară în piesa de prelucrat. Apăsați în jos pe știftul care cuplează manșonul în formă de H. Odată ce știftul este introdus în manșon, picioarele acestuia se extind, blocând ferm ansamblul nitului în poziție. Odată ce ansamblul nitului este instalat, capul știftului iese din suprafața panoului, dar oferă totuși un aspect frumos curat și finisat.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,6202 RON - 0,8602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | 50 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,87 RON - 1,2068 RON | 750 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,87 RON - 1,2068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,8167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,6202 RON - 0,8602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,7171 RON - 0,7171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina