Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

În stoc

Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.

Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.

Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.


  • Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
  • Triedy ohňovzdornosti UL94 V0, UL94 V1 a UL94 V2


Cod Serie: SR1963

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,41 RON - 0,5062 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
Nailon 6/6
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
0,4336 RON - 0,5353 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Natural
Nailon 6/6
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
0,3902 RON - 0,4818 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Nailon 6/6
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,4832 RON - 0,7653 RON 70750 În stoc
Negru
Nailon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
1,7387 RON - 2,3412 RON 78750 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,3217 RON - 0,5092 RON 305050 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,4832 RON - 0,7653 RON 82000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,2217 RON - 0,3519 RON 14750 În stoc
Natural
Nailon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,8145 RON - 1,1295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
1,7387 RON - 2,3412 RON 55250 În stoc
Negru
Nailon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
0,1779 RON - 0,2807 RON 62000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,3217 RON - 0,5092 RON 138750 În stoc
Negru
Nailon 6/6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,3915 RON - 0,6229 RON 750 În stoc
Negru
Nailon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,1711 RON - 0,2724 RON 182250 În stoc
Negru
Nailon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,2217 RON - 0,3519 RON 294500 În stoc
Negru
Nailon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,3915 RON - 0,6229 RON 59500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
1,3622 RON - 1,8893 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
0,4244 RON - 0,6708 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,8145 RON - 1,1295 RON 28250 În stoc
Negru
Nailon 6/6
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
1,2664 RON - 1,7524 RON 9000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
  • din 5
Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066676

Interval de preț
0,7653 RON - 0,4832 RON

Niveluri de stoc
70750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametru cap
    13.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10066522

Interval de preț
2,3412 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
78750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 9.5 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 2.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10066621

Interval de preț
0,5092 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
305050 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10066669

Interval de preț
0,7653 RON - 0,4832 RON

Niveluri de stoc
82000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametru cap
    13.5 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10066584

Interval de preț
0,3519 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
14750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.9 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametru cap
    6.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Negru

10066539

Interval de preț
2,3412 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
55250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    4.0 - 9.5 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066577

Interval de preț
0,2807 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
62000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    6.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametru cap
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 2.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066638

Interval de preț
0,5092 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
138750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.0 - 8.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 2.5 mm 9.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066652

Interval de preț
0,6229 RON - 0,3915 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066553

Interval de preț
0,2724 RON - 0,1711 RON

Niveluri de stoc
182250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.0 mm
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066591

Interval de preț
0,3519 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
294500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.9 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametru cap
    6.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 2.5 mm 9.0 mm Nailon 6/6 Natural

10066645

Interval de preț
0,6229 RON - 0,3915 RON

Niveluri de stoc
59500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.5 - 9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Negru

10066515

Interval de preț
1,1295 RON - 0,8145 RON

Niveluri de stoc
28250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 4.7 mm Nailon 6/6 Natural

10066461

Interval de preț
1,7524 RON - 1,2664 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 4.7 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Tip nit
    Cu expansiune